Opublikuj swoje produkty
TectorSpex 747 Slurry Flex
TectorSpex 747 Slurry Flex
    Holcim

    TectorSpex 747 Slurry Flex

    TectorSpex 747 Slurry Flex is a single component, flexible fibre cement membrane formulated with sulphur resistant cement, selected aggregates and polymeric resins that provide excellent elasticity, adhesion and waterproofing capacity. Especially suitable for surface protection and waterproofing of concrete, rendering and fibre cement screeds, ceramic coatings, PYL, etc. Compatible with drinking water in compliance with RD 3/2023.
    Opis
    • Waterproofing mortar.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTector_Spex_747_Slurry_Flex
    • Rodzina produktuWaterproofing
    • Grupa produktuMortar
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyZaprawa murarska
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 97 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCementitious Coatings
    • OmniClass Number23-15 21 00
    • OmniClass TitleSurface Applied Coatings
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    Dostępny w krajach:

    Europa