Opublikuj swoje produkty
Anne 13d stomme
Horreds

Anne 13d stomme

Design: Anne Krook Anne is a series of shelves whose core idea is based on a square which can be varied in numerous combinations. Suspended shelf in the hall, solitary in the bedroom, colorful bookcase with doors and drawers or why not an airy cabinet. Anne gives you opportunities. Create with Anne. With its simple shape and the great possibilities of variation are Anne very good and easy to furnish. Anne is manufactured in white lacquer, oak and birch. Doors and drawers are also available in previous woods, walnut and several colors, which makes Anne easy to match with existing furniture and environments. Make your own compositon of Anne and you get a unique storage furniture.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny13d
  • Rodzina produktuFörvaring - Offentlig miljö
  • Grupa produktuAnne
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-03-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)400
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)360
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56