Opublikuj swoje produkty
Profiler®-ICU Single Slide Trackless
Profiler®-ICU Single Slide Trackless
Profiler®-ICU Single Slide Trackless
Profiler®-ICU Single Slide Trackless

    Profiler®-ICU Single Slide Trackless

    Standard Sliding ICU
    Profiler®-ICU Door Systems

    The Profiler®-ICU is available with standard and custom non-smoke rated configurations in single, biparting, and telescoping designs. These systems come standard with recessed pull handles or optional positive latching handles available and clear opening widths of up to 85". Standard and opaque glass for privacy at the flick of a switch is available.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHorton-ICUSlide
    • Rodzina produktuDoors
    • Grupa produktuSliding Doors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2013-09-09
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors