Opublikuj swoje produkty
UltraClean™ Series 2001 Sterile Sliding Door System

UltraClean™ Series 2001 Sterile Sliding Door System

UltraClean™ Sterile
Food Preparation Sliding Door Solutions


The UltraClean Sterile is ideal for very low particulate applications such as food preparation facilities. Systems are available in one, two or four panel configurations with self-closing capability.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHorton-S2001Clean
  • Rodzina produktuDoors
  • Grupa produktuSliding Doors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2013-09-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors