Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
hortonautomatics/products/a5cb2e77-5f3a-4273-8db4-2bf2505febd6
Strona główna
Kategorie
Drzwi
Drzwi przesuwne
Profiler -ICU MAX Smoke Rated Trackless
Dostępne w Stany Zjednoczone
Horton Automatics
Obserwuj
Profiler -ICU MAX Smoke Rated Trackless
Type: 310 Single Slide SO-SX or SX-SO
Pobierz
Opis
Opis
Compliant with:
UL 1784 Air Leakage Test of Door Assemblies
NFPA 105 Standard for Smoke Door Assemblies
Options:
Medium Stile construction (slide opening reduced by 1 5/8")
Self-Closing (4" x 6") Profiler header (p. A10.39)
Custom unit widths between 7'-0" & 9'-0"
Custom glazing prep. up to 1 1/2"
Custom paint, anodized finishes of Antimicrobial coating
10" Bottom Rail
1" x 4" Jambs
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
profiler-icu-max-smoke-rated-trackless
Rodzina produktu
Doors
Grupa produktu
Sliding Doors
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2020-03-12
Numer edycji
1
Linki
Linki
Opis techniczny
http://www.hortondoors.com/HandDesignationDocs/A10-40.pdf
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Zaprojektowano w
Stany Zjednoczone
Wyprodukowano w
Stany Zjednoczone
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Drzwi - Drzwi przesuwne
OmniClass Number
23-17 11 00
OmniClass Title
Doors
Dostępny w krajach:
Ameryka północna
Stany Zjednoczone
Podobne produkty
Horton Automatics
FlexBarn Sliding Door
4.3
(
40
)
Pobierz
Horton Automatics
HD-Swing™ Series S4100 Surface Applied Side Access Header
Pobierz
Horton Automatics
Profiler® Storm Impact 2000B Elite Hurricane Sliding Belt
Pobierz
Horton Automatics
PowerSwing™ Series 4700 Surface Applied Side Access Header
Pobierz
Horton Automatics
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door Systems
Pobierz
Horton Automatics
EasyAccess™ Series 7100 Surface Applied Side Access Header
Pobierz