Opublikuj swoje produkty
Drewniane drzwi
Drewniane drzwi
Drewniane drzwi
Drewniane drzwi
Drewniane drzwi
Drewniane drzwi
Drewniane drzwi
Drewniane drzwi
Drewniane drzwi
Drewniane drzwi
    Zarchiwizowane

    Drewniane drzwi

    3.8 z 5 gwiazdek3.8(5 recenzje)
    With or without a top panel for perfect integration in the design of the partition, fitted with a standard or custom-made glass vision panel, the wooden door has many possibilities depending upon your fitting-out needs in the tertiary and industrial sectors.
    Opis
    • Std dimensions
      Height 2040mm
      Width 830mm

      Hanging method
      Hinges
      Pivots
      Cube system

      Option(s)
      Single - Double
      Swing - Sliding
      With or without Oculus

      Acoustic
      30 - 42 dB Rw
      29 - 41 dB RA

      Coatings
      Solid core with laminated coating

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBOIS
    • Rodzina produktuPortes
    • Grupa produktuPorte bois
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-06-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3000
    • Szerokość (mm)1030
    • Głębokość (mm)40
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi wahadłowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameWooden doors
    • UNSPSC code30171504
    • OmniClass Number23-17 11 15
    • OmniClass TitleWood Doors