Opublikuj swoje produkty
H3 drzwi
H3 drzwi
H3 drzwi
H3 drzwi
H3 drzwi
H3 drzwi
H3 drzwi
H3 drzwi
H3 drzwi
    Zarchiwizowane

    H3 drzwi

    Used both in the tertiary and the industrial sectors, this door with multiple fillings, held in place with aluminium or PVC beads, has unlimited possibilities.
    Opis
    • Std dimensions
      Height 2040mm
      Width 830mm

      Hanging method
      Hinges
      Easy system
      Surface-mounted rail

      Option(s)
      Single - Double
      Swing - Sliding

      Fillings
      Fillings held with strips
      Full - Half-glazed - Glazed

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyH3
    • Rodzina produktuPortes
    • Grupa produktuPorte aluminium
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-06-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3000
    • Szerokość (mm)1030
    • Głębokość (mm)40
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przeszklone
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 13 13
    • OmniClass TitleAluminum Doors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors