Opublikuj swoje produkty
H5JC ścianka
H5JC ścianka
H5JC ścianka
    Zarchiwizowane

    H5JC ścianka

    The H5 Hanging panels demountable partition offers an high-end esthetic with panels suspended onto the aluminium frame with variable width of horizontal or vertical gap between the panels. Fully demountable, changes are possible without any deterioration of the associated components.
    Opis
    • Std dimensions
      Thickness 60mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      Single or double panels

      Coatings
      Melamine faced
      Laminated boards with 4 sides edging strips

      Acoustic
      40 dB Rw
      38 dB Rw+c

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyH5JC
    • Rodzina produktuCloisons amovibles H5
    • Grupa produktuCloison H5JC
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-06-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)8400
    • Szerokość (mm)6000
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyInny
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)27
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 DescriptionRelocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDemountable Partitions
    • OmniClass Number23-15 11 13
    • OmniClass TitleDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • CSI UniFormat II TitlePartitions