Opublikuj swoje produkty
H5T ścianka
H5T ścianka
H5T ścianka
H5T ścianka
H5T ścianka
    Zarchiwizowane

    H5T ścianka

    The H5 Transparence glass partition is an edge to edged centered single glazed or double glazing, fully height and without any intermediary post partition. Junction between glazing is done thanks to an anodized aluminium or polycarbonate I-shaped connecting strip.

    Opis
    • Std dimensions
      Thickness 60mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      Single ou double glazing

      Acoustic
      34 - 44 dB Rw
      32 - 43 dB RA

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyH5T
    • Rodzina produktuCloisons amovibles H5
    • Grupa produktuCloison H5T
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-06-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3300
    • Szerokość (mm)6000
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)50
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 DescriptionRelocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDemountable Partitions
    • OmniClass Number23-15 11 13
    • OmniClass TitleDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • CSI UniFormat II TitlePartitions