Opublikuj swoje produkty
H7 ścianka
H7 ścianka
H7 ścianka
H7 ścianka
H7 ścianka
H7 ścianka
H7 ścianka
H7 ścianka
    Zarchiwizowane

    H7 ścianka

    Easy, versatile and aesthetic, the H7 partition with aluminium is the key solution for the fittings of your offices. Relocatable and with many kinds of implementation, fillings of H7 partition are maintained with 30 mm cover trims. This partition has the largest quantity of acoustic tests in order to answer to the largest of configurations.

    Opis
    • Std dimensions
      Thickness 75mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      Double panels (12 to 13mm)
      Single ou double glazing (6 to 8,8mm - 44/2)

      Coatings
      Melamine faced - Laminated - Vinyl - Metal sheet

      Acoustic
      41 - 52 dB Rw
      37 - 48 dB RA

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyH7
    • Rodzina produktuCloisons amovibles H7
    • Grupa produktuCloison H7
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-06-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3000
    • Szerokość (mm)6000
    • Głębokość (mm)75
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyInny
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)30
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 DescriptionRelocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDemountable Partitions
    • OmniClass Number23-15 11 13
    • OmniClass TitleDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • CSI UniFormat II TitlePartitions