Opublikuj swoje produkty
H7B ścianka
H7B ścianka
H7B ścianka
    Zarchiwizowane

    H7B ścianka

    Consisting of a 75-mm aluminium frame, the main technical feature of the H7B relocatable partition is the way in which it is mounted; this ensures a perfectly flat surface thanks to an innovative and modular system for adjusting the panels. Fitted on one or both surfaces, the H7B is also designed to seamlessly link with the other partitions in the H7 family, irrespective of their filling.
    Opis
    • Std dimensions
      Thickness 75mm
      Height 3000mm

      Fillings
      Double panels (12mm)

      Coatings
      Melamine

      Acoustic
      41 - 49 dB Rw
      39 - 46 dB RA

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyH7B
    • Rodzina produktuCloisons amovibles H7
    • Grupa produktuCloison relocalisable H7B
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-06-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3300
    • Szerokość (mm)1250
    • Głębokość (mm)75
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyInny
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)17
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 DescriptionRelocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDemountable Partitions
    • OmniClass Number23-15 11 13
    • OmniClass TitleDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • CSI UniFormat II TitlePartitions