Opublikuj swoje produkty
H9B ścianka
H9B ścianka
H9B ścianka
H9B ścianka
H9B ścianka
    Zarchiwizowane

    H9B ścianka

    With its contemporary lines, the H9B pencil line partition has a perfect finish without cover-trim between boards. Removable, this partition is closely similar to a classic wall.
    Opis
    • Std dimensions
      Thickness 96mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      2 chipboards

      Coatings
      Melamine faced - Laminated

      Acoustic
      46 dB Rw
      42 dB RA

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyH9B
    • Rodzina produktuCloisons amovibles H9
    • Grupa produktuH9B cloison
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-06-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3000
    • Szerokość (mm)1250
    • Głębokość (mm)96
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyInny
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)23
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 DescriptionRelocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDemountable Partitions
    • OmniClass Number23-15 11 13
    • OmniClass TitleDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • CSI UniFormat II TitlePartitions