Opublikuj swoje produkty
HF10 ścianka
HF10 ścianka
HF10 ścianka
    Zarchiwizowane

    HF10 ścianka

    HF10 fire rated partition with cover-trims is designed to be installed on site and provide high acoustic performances. Often used in traffic corridors, the HF10 wall fire partition is the fire-rated solution for your fittings of living spaces.
    Opis
    • Std dimensions
      Thickness 104mm
      Width 1200mm
      Height 3000+500mm*
      *upon request

      Acoustic
      45 - 46 dB Rw
      43 - 45 dB RA

      Coatings
      Vinyl

      Fillings
      Double panels (plasterboards 13mm)
      Double glazing Pyrobelite

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHF10
    • Rodzina produktuAutres cloisons
    • Grupa produktuCloison coupe feu HF10
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-06-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3000
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)104
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyInny
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)45
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 DescriptionRelocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDemountable Partitions
    • OmniClass Number23-15 11 13
    • OmniClass TitleDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • CSI UniFormat II TitlePartitions