Opublikuj swoje produkty
Drzwi ze szkła
Drzwi ze szkła
Drzwi ze szkła
Drzwi ze szkła
Drzwi ze szkła
Drzwi ze szkła
Drzwi ze szkła

    Drzwi ze szkła

    3.7 z 5 gwiazdek3.7(33 recenzje)
    The glassdoor brings a touch of light in combination with solid partition or is the perfect match to a fully-glazed partition.
    Opis
    • Std dimensions
      Thickness 8 to 10mm
      Height 2040mm
      Width 830mm

      Hanging method
      Hinges
      Easy system
      Cube system

      Option(s)
      Single - Double
      Swing - Sliding

      Fillings
      Tempered glass (8 or 10mm thick)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyVERRE
    • Rodzina produktuPortes
    • Grupa produktuPorte verre
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-06-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3000
    • Szerokość (mm)1027
    • Głębokość (mm)8
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przeszklone
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameGlass doors
    • UNSPSC code30171501
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 23
    • OmniClass TitleAll Glass Doors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania