Opublikuj swoje produkty
AAC-Block 2-0,35/0,08

AAC-Block 2-0,35/0,08

Aerated concrete block for hand processing with high load capacity, excellent thermal insulation and perfect fire protection. The all-rounder for all walls from the basement to the roof.
Opis
  • wall thickness: 365 mm and block length: 625 mm 

    wall thickness: 425, 480, 500 mm and block length: 500 mm

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBlock_AAC_2_035_008
  • Rodzina produktuAutoclaved aerated concrete masonry
  • Grupa produktuAerated concrete blocks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-01-11
  • Numer edycji1
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAutoklawizowany beton komórkowy
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Cegły i bloczki betonowe
  • Klasyfikacja IFCBlok
  • UNSPSC nameBlocks
  • UNSPSC code301315
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_05
  • Uniclass 2015 DescriptionAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
  • OmniClass Number23-13 21 00
  • OmniClass TitleBlocks and Bricks

Dostępny w krajach:

Europa