Odniesienie unikalne: | Block_AAC_4_055_014 |
---|---|
Producent: | H+H Porenbeton |
Rodzina produktu: | Autoclaved aerated concrete masonry |
Grupa produktu: | Aerated concrete blocks |
Data publikacji: | 2019-01-11 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Aerated concrete block for hand processing with high load capacity, excellent thermal insulation and perfect fire protection. The all-rounder for all walls from the basement to the Roof.
wall thickness: 115, 150, 200, 240 mm and length: 625 mm
wall thickness: 300, 365 mm and length: 500 mm
Odnośnik do danych produktu: | https://www.hplush.de |
---|---|
Instrukcje instalacji: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | https://www.hplush.de/produkte |
Opis techniczny: | |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/hplush/product/block_aac_4_055_014
Główny materiał: | Autoclaved aerated concrete |
---|---|
Materiał wtórny: | |
Zaprojektowane w: | Germany |
Wyprodukowane w: | Germany |
Kategoria BIMobject: | Materiały budowlane - Cegły i bloczki betonowe |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Block |
Nazwa UNSPSC: | Blocks |
Kod UNSPSC: | 301315 |
Uniclass 1.4 Kod: | L322 |
Uniclass 1.4 Opis: | Blocks |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-80-50-05 |
Uniclass 2.0 Opis: | Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_20_93_52_05 |
Uniclass 2015 Opis: | Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks |
NBS Reference Kod: | 80-50-05 |
NBS Reference Opis: | Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks |
Numer OmniClass: | 23-13 21 00 |
Tytuł OmniClass: | Blocks and Bricks |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Application | external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses ; non_residential_buildings |
Masonry Unit Grade | blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar |
BIMobject®