Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

AAC-Element 4-0,55/0,14

Odniesienie unikalne: Element_AAC_4_055_014
Producent: H+H Porenbeton
Rodzina produktu: Autoclaved aerated concrete masonry
Grupa produktu: Aerated concrete blocks
Data publikacji: 2019-01-11
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (6)
Aerated concrete block for hand processing with high load capacity, excellent thermal insulation and perfect fire protection. The all-rounder for all walls from the basement to the roof.

wall thickness: 115, 240 mm

block hight: 500, 625 mm


Główny materiał: Autoclaved aerated concrete
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany

Kategoria BIMobject: Materiały budowlane - Cegły i bloczki betonowe
Klasyfikacja IFC: Block
Nazwa UNSPSC: Blocks
Kod UNSPSC: 301315
Uniclass 1.4 Kod: L322
Uniclass 1.4 Opis: Blocks
Uniclass 2.0 Kod: PR-80-50-05
Uniclass 2.0 Opis: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Uniclass 2015 Kod: Pr_20_93_52_05
Uniclass 2015 Opis: Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
NBS Reference Kod: 80-50-05
NBS Reference Opis: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Numer OmniClass: 23-13 21 00
Tytuł OmniClass: Blocks and Bricks
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

Nazwa Wartość
Application external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses ; non_residential_buildings
Masonry Unit Grade blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar

BIMobject®