Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

AAC-Thermoblock 2

Odniesienie unikalne: Thermoblock_AAC_2
Producent: H+H Porenbeton
Rodzina produktu: Autoclaved aerated concrete masonry
Grupa produktu: Aerated concrete blocks
Data publikacji: 2019-01-11
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (4)
Thermoblock with high load capacity, even better thermal insulation and perfect fire protection. The H+H Thermoblock has an integrated insulation material made of 100 mm phenolic foam. The three masonry layers: supporting inner shell mad of AAC, insulation and outer shell made of AAC are made by the mason in a single operation only.

wall thicknesses: 400


Główny materiał: Autoclaved aerated concrete
Materiał wtórny: Phenolic Foam
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany

Kategoria BIMobject: Building Materials - Bricks & Blocks
Klasyfikacja IFC: Block
Nazwa UNSPSC: Blocks
Kod UNSPSC: 301315
Uniclass 1.4 Kod: L322
Uniclass 1.4 Opis: Blocks
Uniclass 2.0 Kod: PR-80-50-05
Uniclass 2.0 Opis: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Uniclass 2015 Kod: Pr_20_93_52_05
Uniclass 2015 Opis: Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
NBS Reference Kod: 80-50-05
NBS Reference Opis: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Numer OmniClass: 23-13 21 00
Tytuł OmniClass: Blocks and Bricks
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

Nazwa Wartość
Application external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses
Framing monolithic_facades_with_plastering ; multi_shell_walls
Masonry Unit Grade blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone