Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
hth/products/0d95d783-02c5-431c-a43b-485de5f25de1
Strona główna
Kategorie
Kuchnia
Szafki kuchenne
Base cabinet A060001 Plain White
Niedostępne w Stany Zjednoczone
HTH Køkken
Obserwuj
Base cabinet A060001 Plain White
Front Plain White. - 1.6 cm board coated with white silk melamine. - The door has co-lour-matched acrylic edging. Closest indi-cative NCS code: S0500-N. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Pobierz
Opis
Opis
Shelf unit with one shelf.
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
19A060001
Grupa produktu
Base Cabinet
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2023-08-21
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
704
Szerokość (mm)
600
Głębokość (mm)
565
Linki
Linki
Url produktu
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
Instrukcja montażu
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
Instrukcja video
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
Certyfikacja produktu
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
Opis techniczny
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Płyta MFC
Materiał dodatkowy
Płyta MFC
Zaprojektowano w
Dania
Wyprodukowano w
Dania
Waga netto (kg)
28.06
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Kuchnia - Szafki kuchenne
Klasyfikacja IFC
Element wyposażenia
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Kitchen Casework
OmniClass Number
23-21 19 00
OmniClass Title
Casework
CSI UniFormat II Code
E2010
CSI UniFormat II Title
Fixed Furnishings
Dostępny w krajach:
Europa
Dania
Szwecja
Podobne produkty
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Pobierz
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Pobierz
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Pobierz
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Pobierz
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Pobierz
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Pobierz