Opublikuj swoje produkty
Corner wall cabinet  F080572 Plain White
HTH Køkken

Corner wall cabinet F080572 Plain White

Front Plain White. - 1.6 cm board coated with white silk melamine. - The door has co-lour-matched acrylic edging. Closest indi-cative NCS code: S0500-N. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Opis
  • Corner unit with 30 cm blind front panel and three shelves.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny19F080572
  • Rodzina produktuPlain White
  • Grupa produktuCorner wall cabinet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-08-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)864
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)330
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta MFC
  • Materiał dodatkowyPłyta MFC
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
  • Waga netto (kg)30.1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings