Opublikuj swoje produkty
Base cabinet A060727 Mono
HTH Køkken

Base cabinet A060727 Mono

Front Mono White. - Flat front with slightly rounded edge. - 16mm fiberboard (MDF). - The front is finished in hard-wearing white matt lacquer. Closest indicative NCS code: S0500-N. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Opis
  • Oven housing unit with one fixed shelf and panel with pullout grid. Inside measures: 60.0 x 56.7 cm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyJPA060727
  • Grupa produktuBase Cabinet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-08-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)704
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)565
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMDF
  • Materiał dodatkowyPłyta MFC
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
  • Waga netto (kg)21.2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings