Opublikuj swoje produkty
High cabinet J040471 Mono
HTH Køkken

High cabinet J040471 Mono

Front Mono White. - Flat front with slightly rounded edge. - 16mm fiberboard (MDF). - The front is finished in hard-wearing white matt lacquer. Closest indicative NCS code: S0500-N. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Opis
  • Wardrobe unit with one shelf and one hanger rod.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyJPJ040471
  • Rodzina produktuMono
  • Grupa produktuHigh cabinet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-08-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2112
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)565
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMDF
  • Materiał dodatkowyPłyta MFC
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
  • Waga netto (kg)45.89
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Dostępny w krajach:

Europa