Opublikuj swoje produkty
Jupiter LX
Jupiter LX

    Jupiter LX

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(6 recenzje)
    Jupiter LX is a lane exit station for parking systems that controls vehicles’ exit and reads magnetic stripe or barcode tickets. It is installed at the exit of the parking area and can process pre-paid tickets or securely handle credit card payment. It accepts a wide range of discount tickets, and also provides monthly subscribers verification. Its touchscreen color display is designed for maximum ease of use. Robustness is guaranteed by the stainless steel housing.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJupiter-LX
    • Rodzina produktuJUPITER
    • Grupa produktuExit stations
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-06-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1300
    • Szerokość (mm)480
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)68
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Akcesoria drogowe
    • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
    • UNSPSC nameParking meters
    • UNSPSC code46161505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 DescriptionParking meters
    • OmniClass Number23-11 23 11
    • OmniClass TitleParking Meters

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Oceania Ameryka Południowa
    Albania
    Arabia Saudyjska
    Anguilla
    Algieria
    Australia
    Chile