Opublikuj swoje produkty
Jupiter LXS
Jupiter LXS

    Jupiter LXS

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(8 recenzje)
    JUPITER LXS is a compact lane exit station for parking systems that controls vehicles' entrances and dispenses a 2D barcoded ticket to transient users or by checking card, RFID, plate numbers etc. to monthly subscribers. Its display is able to manage several languages providing the users with clear and readable indications; multiple options available up to 7'' TFT LCD display. The modularity of the design accomodates future developments and maintenance can be easily performed.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJupiter-LXS
    • Rodzina produktuJUPITER
    • Grupa produktuExit stations
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-06-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1300
    • Szerokość (mm)280
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)40
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Akcesoria drogowe
    • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
    • UNSPSC nameParking meters
    • UNSPSC code46161505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 DescriptionParking meters
    • OmniClass Number23-11 23 11
    • OmniClass TitleParking Meters

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Oceania Ameryka Południowa
    Albania
    Arabia Saudyjska
    Anguilla
    Algieria
    Australia
    Chile