Opublikuj swoje produkty
Heavy Duty Latching Relay

Heavy Duty Latching Relay

Hubbell AAR Add-A-Relay contains an internal relay for control of an external load. The AAR requires a 24V DC power supply from the Hubbell CU series control unit. The AAR is typically used when it is desired to switch more than one circuit when occupancy is sensed or the load exceeds the maximum rating of the control unit.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhubbell-AAR
  • Rodzina produktuLighting Controls
  • Grupa produktuAutomatic Receptacle Control
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-09-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.33
  • Szerokość (cale)3.69
  • Głębokość (cale)1.36
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu