Opublikuj swoje produkty
Cast Iron 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

Cast Iron 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

The CFBS1R4CFB is a multi service cast iron floor box suitable for on grade or above grade use with conduit entries for both power and low voltage services. Conduit connections are made through NPT threads in each respective electrical category. The box is supplied with plugs for all NPT thread openings incase an opening is not used
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhubbell-cfbs1r4cfb
  • Rodzina produktuFloor Boxes
  • Grupa produktuFloor Box - Recessed
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-09-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)6
  • Szerokość (cale)6.58
  • Głębokość (cale)6.32
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
  • UNSPSC nameElectrical boxes
  • UNSPSC code39121303
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass Number23-35 33 15
  • OmniClass TitleElectrical Junction Boxes

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone