Opublikuj swoje produkty
Heavy Duty Control Unit

Heavy Duty Control Unit

The CU300 series provides 24V DC power supply for sensors or sensor/Add-A-Relay combinations.
The control units contain an internal relay for the control of an external load. Control units are plenum rated cULus Listed.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhubbell-CU300A
  • Rodzina produktuLighting Controls
  • Grupa produktuAutomatic Receptacle Control
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-09-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)1.36
  • Szerokość (cale)2.33
  • Głębokość (cale)3.69
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu