Opublikuj swoje produkty
Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Shallow, Brass/Cast Iron

Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Shallow, Brass/Cast Iron

B4314 -- Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Shallow, Brass/Cast Iron

Product Specifications:
  • Floor Box Application: Rectangular
  • Floor Box Item: Cast Iron Floor Box 3-Gang Shallow, Brass
  • Unit Package: Single
  • Order Quantity: Carton of 1


SPECIFICATIONS:
  • Material: Cast Iron
  • Min. Depth of Pour: 2.0" (50.8)
  • Adjustability: Semi
  • Cubic Inch (cm3) Capacity Per Gang: 16.0 cu. in. (262.2 cm3)
  • Dimensions A: 2.0" (50.8)
  • Dimensions B: 5.46" (138.7)
  • Dimensions C: 10.7" (271.8)
  • Dimensions D: 4.38" (111.3)
  • Dimensions E: 9.56" (242.8)
  • Threaded access holes: (6) 0.75"
  • Concrete Cover: Included
  • Closure Plugs: Included

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysystemone-b4314
  • Rodzina produktuFloor Boxes
  • Grupa produktuFloor Box - Flush
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-09-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2
  • Szerokość (cale)4.36
  • Głębokość (cale)3.2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
  • UNSPSC nameElectrical boxes
  • UNSPSC code39121303