Opublikuj swoje produkty
Round Floor Box, Non-Metallic Concrete, 2-Gang

Round Floor Box, Non-Metallic Concrete, 2-Gang

PFBRG2 -- Plastic Floor Box Series

Product Specifications:
  • Plastic Floor Box Version: Rectangular
  • Minimum Depth of Pour: 3.00" (76.2)
  • Plastic Floor Box Item: 2 Gang Box
  • Plastic Floor Box Item Color: Gray
  • Material: Gray ABS
  • Dimension A: 6.82" (173.2)
  • Dimension B: 8.66" (220.0)
  • Dimension C: 5.42" (137.7)
  • Dimension D: 6.90" (175.3)
  • Dimension E: 6.00" (152.4)
  • Total Cubic Inch Capacity (cm3): Increments are printed into the side walls of boxes. 14.3 in3 (234cm3) per 1" of depth per Gang.
  • Threaded Conduit Hubs: Six 1" NPT
  • Listings: UL Listed File Number E92074, UL Standard 514C
  • Wall Thickness: .250" (6.35) Typical
  • Note:: Reducer/Plug Furnished for each hub. May be used to close off unused hubs or as 1" to 3/4" hub reducer.
  • UPC Number: 78358584831
  • Weight in LBs: 2.9

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysystemone-PFBRG2
  • Rodzina produktuFloor Boxes
  • Grupa produktuFloor Box - Flush
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-09-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)6
  • Szerokość (cale)8.64
  • Głębokość (cale)6.9
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
  • UNSPSC nameElectrical boxes
  • UNSPSC code39121303