Opublikuj swoje produkty
AdvanTech® Subflooring, Floor Panel, 1-1/8"
Zarchiwizowane

AdvanTech® Subflooring, Floor Panel, 1-1/8"

It’s this simple: When you build with the brand builders have voted #1 in quality for two decades, you get the most from your subfloors and everything you build on top of them. Pair with AdvanTech subfloor adhesive for a Squeak-Free Guarantee™ to deliver the FLAT OUT BEST™ in quiet, stiff floors.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyadvantech-subflooring-1_1-8
  • Rodzina produktuFloor Solutions
  • Grupa produktuAdvanTech Subflooring
  • Data publikacji2020-09-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyOSB Wood
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Ściany, stropy i pokrycia dachów
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • UNSPSC nameWood sheathing or sheets
  • UNSPSC code30103604
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_97_60
  • Uniclass 2015 DescriptionParticleboards
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSubflooring
  • OmniClass Number23-13 35 19 15 17
  • OmniClass TitleEngineered Wood Products
  • CSI UniFormat II CodeB1010
  • CSI UniFormat II TitleFloor Construction