Opublikuj swoje produkty
ZIP System® Insulated R-6 Wall Sheathing, 1-1/2"
Zarchiwizowane

ZIP System® Insulated R-6 Wall Sheathing, 1-1/2"

ZIP System R-sheathing is the simple all-in-one structural panel with built-in exterior insulation. Featuring integrated moisture, air and thermal protection, ZIP System R-sheathing completely reimagines traditional wall assemblies by streamlining exterior water, air and thermal management.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyzipsystem_insulated-r-sheathing-r6
  • Rodzina produktuWall Solutions
  • Grupa produktuZIP System R-Sheathing
  • Data publikacji2020-09-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyOSB Wood
  • Materiał dodatkowyPianka izolacyjna PIR - poliizocyjanuran
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameWood sheathing or sheets
  • UNSPSC code30103604
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_95_28
  • Uniclass 2015 DescriptionExternal wall sheathing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Panel Product Sheathing
  • OmniClass Number23-13 37 17 11
  • OmniClass TitleSheathing Products
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls