Opublikuj swoje produkty
Natural horizontal bamboo Kirao N291
Natural horizontal bamboo Kirao N291
Natural horizontal bamboo Kirao N291
    HUBLER

    Natural horizontal bamboo Kirao N291

    In our Bois Bruts collection, discover natural horizontal bamboo, which is also available vertically.
    Opis
    • Type of wood : Natural wood, Wood species : bamboo, Underlay : Legnoflex - Fleece, Dimensions : 250x125cm, Depth : 5,5/10mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypanneau-deco-bambou-horizontal-naturel-n291
    • Rodzina produktuBois Bruts
    • Grupa produktuPlacages bois
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2500
    • Szerokość (mm)1250
    • Głębokość (mm)5.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Wykończenia