Opublikuj swoje produkty
Wood-effect concrete sheet FB122
HUBLER

Wood-effect concrete sheet FB122

Découvrez dans notre collection béton, la feuille de béton effet bois. Disponible également en panneau béton effet bois dans le format 260x101cm et en panneau B S1 D0 dans le même format

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypanneau-deco-FB122-beton-effet-bois
  • Data publikacji2026-03-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1280
  • Szerokość (mm)3030
  • Głębokość (mm)2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBeton
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Wykończenia