Opublikuj swoje produkty
Hubler - Acoustic decorative panel - MDF panel 3-29 Draven oak - 09
HUBLER

Hubler - Acoustic decorative panel - MDF panel 3-29 Draven oak - 09

In our acoustic panels collection, discover the HUBSONIK groove 3-29 panel in Draven 09 oak (photos are not representative of the finished product).
Opis
  • Wood type : Oak, Type of wood : natural, Available undercoats : black veil, Dimensions and ordering data : 300x118,1cm - HUBSONIK-Groove 3-29 CH/ panel, Thickness : 19, Sound absorption coefficient : aW 0.56
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypanneau-deco-panneau-mdf-3-29-chene-draven-09
  • Rodzina produktuPanneaux acoustiques prêts à l'emploi
  • Grupa produktuSolutions acoustiques
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1181
  • Szerokość (mm)3000
  • Głębokość (mm)19
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Wykończenia