Opublikuj swoje produkty
Talco FC13
Talco FC13
Talco FC13
    HUBLER
    Zarchiwizowane

    Talco FC13

    Discover in our Cleaf collection, the FC13 talco decor. This decor is available in sheet, particle board and wood edge coordinated.
    Opis
    • Melamine, Underlay : Legnostrat - Kraft, Dimensions : 305x130cm - Feuille, 280x207cm - Panneau, Depth : 0,8mm - Feuille! 18mm - Panneau
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypanneau-deco-talco-fc13
    • Rodzina produktuCleaf
    • Grupa produktuDécor
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3050
    • Szerokość (mm)1300
    • Głębokość (mm)0.8
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMelamina
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Wykończenia