Opublikuj swoje produkty
Cloakroom, L-frame 750
Hyllteknik

Cloakroom, L-frame 750

The free standing shelving system can be located next to a wall (L-frames), or used free standing in the room (T-frames), for the most effective use of floor space.The shelves and other metal parts are available powder coated in Hylltekniks colours: T1-white, T2-grey, T3-dark grey , T4-black, T5-metallic paint, T6-purple red, T7-sapphire blue, T8-pine green, T9-aluminium, T10-red, T11-green eller T12-blue. The shelving system is also available in galvanized and stainless steel. Hylltekniks components for cloakroom is avaliable in beech, birch and oak. For more information about the products visit our website..
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycl_lfr_750
  • Rodzina produktuComponents for shelving system
  • Grupa produktuCloakroom
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2013-12-10
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)750
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stojaki i wieszaki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

Dostępny w krajach:

Europa