Opublikuj swoje produkty
Flexible wall system with metal shelf Paper
Hyllteknik

Flexible wall system with metal shelf Paper

The support rail is screwed horizontally on the wall and the hanging uprights are simply hung in place. The shelving system is recommended where you want the ability to change the interior as needed. In combination with complete shelves this becomes a wall system both flexible and fast assembly. Metal shelf Paper together with our cabinet provides a sleek and stylish interior. Choose wood and powder coated colors from our catalog.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfhsmphp
  • Rodzina produktuShelving system
  • Grupa produktuFlexible wall system
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-06-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2212
  • Głębokość (mm)336
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56