Opublikuj swoje produkty
L-stand with sound absorber low and metal shelf Modern
Hyllteknik

L-stand with sound absorber low and metal shelf Modern

Freestanding shelving is available in single-sided and double-sided versions. L-stand set against the wall and T-stands can be freely positioned in the room. These stands can be delivered with sound absorbers in the start and secondary section. Two cassette plates capsules absorbers and binds together the stands. Is intended for shelves with 800-width. Please try with metal shelf Modern. Choose the color combination of the panels and powder coated colors from our catalog.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylsmllophm
  • Rodzina produktuShelving system
  • Grupa produktuFreestanding shelving system
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-06-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1390
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)360
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyTkanina
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56