Opublikuj swoje produkty
Permanent wall system with Wood ex 2
Hyllteknik

Permanent wall system with Wood ex 2

The permanent wall system is strong, simple and flexible. The wall rail is mounted vertically on the wall and have perforated holes all the way for easy height adjustment of the brackets and shelf ends. It is an easy and affordable shelving suitable for storage in the storage and archives. But with a little imagination and creative choices of material the wall rails also can be used where the appearance is high. The collection Wood can be combined as needed. Here with a group table and storage above. Choose wood and powder coated colors from our catalog.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypvsmw2
  • Rodzina produktuShelving system
  • Grupa produktuPermanent wall system
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-06-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2572
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)1214
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

Dostępny w krajach:

Europa