Opublikuj swoje produkty
Bar S
Bar S
Bar S
Bar S
    IAM Design

    Bar S

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(8 recenzje)
    The Bar S systems are the first in the IAM Design range.They offer a wide range of accessories, with attention to the smallest details. The systems adapt to the perimeter of any space.
    Opis
    • Designed for: home use and public places Use: internal and external Variations: floor or wall mounted Applications: stairs, balconies and balustrades Material: AISI 316 and 304 stainless steel Infill: Stainless steel rods Upper finish: stainless steel, aluminium
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBar-s
    • Rodzina produktuSystem
    • Grupa produktuBalustrades
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-10-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Relingi, balustrady
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBalustrade and guarding systems
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing