Opublikuj swoje produkty
GlassU A
GlassU A
GlassU A
    IAM Design
    Zarchiwizowane

    GlassU A

    The Glass-U A profiles are the most versatile in their category, ideal for both domestic use and for most public places. Available in 2 standard versions: for anchoring to the floor or anchoring to the wall.
    Opis
    • Designed for: domestic use and public places (project load 2,25 kN/m) Use: inside and outside, also by the sea Variations: floor or side mounted Applications: stairs, balconies and balustrades Material: aluminum with silver effect Dimensions: 48 mm x 125 mm (internal helix channel 110 mm) Infill: glass Glass thickness: 12,76-13,52-15-16,76-17,52-19-20,76-21,52 mm Upper finish: natural aluminum colour with silver effect
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGlass-u-a
    • Rodzina produktuSystem
    • Grupa produktuGlass railings
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-10-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Relingi, balustrady
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBalustrade and guarding systems
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing