Opublikuj swoje produkty
Multiplex Racking for Condensing Boilers
IBC Boiler

Multiplex Racking for Condensing Boilers

For commercial and multi family applications. Designed for the SL 26-260 & SL 40-399 condensing boilers. The Multiplex racking system components fit through standard doorways reducing the need for specialized transport equipment. Our easy to set up boiler networks also provide for precise load matching through wide turndown ratios.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymultiplex-racking
  • Rodzina produktuBoiler
  • Grupa produktuMultiplex Racking
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-07-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Kotły
  • Klasyfikacja IFCKocioł
  • Kod ETIMEG015210
  • Nazwa ETIMBoilers and heaters
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGas fired condensing boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCondensing Boilers
  • OmniClass Number23-33 11 13
  • OmniClass TitleCondensing Boilers

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone