Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Floor boxes BDS-C45

Odniesienie unikalne: floorbox
Producent: IBOCO
Rodzina produktu: Underfloor trunking systems
Grupa produktu: Service units and installation units
Data publikacji: 2018-01-22
Numer edycji: 1
Typ: Modele pokazowe
Pobierz (4)
Round or rectangular, made from polyamide or stainless steel, for floors which require wet or dry cleaning: There is a large selection of supply units for electraplan floor systems. All are used with the same mounting set in the assembly holes. And with the exception of the supply units for floors which require wet cleaning, all systems are already equipped with this set ex works. Special floor box systems are also available for heavy loads, for example for installation in a car dealership.


Główny materiał: Plastic
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Italy
Wyprodukowane w: Italy

Kategoria BIMobject: Elektryka - Instalacje elektryczne
Klasyfikacja IFC: Electric Distribution
Nazwa UNSPSC: Electrical boxes and enclosures and fittings and accessories
Kod UNSPSC: 391213
Uniclass 1.4 Kod: L7822
Uniclass 1.4 Opis: Trunking
Uniclass 2.0 Kod: PR-70-11-17
Uniclass 2.0 Opis: Cable Trunking And Cable Ducting
Uniclass 2015 Kod: Pr_65_70_11_31
Uniclass 2015 Opis: Floor cable trunking and ducting
NBS Reference Kod: 70-11-90
NBS Reference Opis: Trunking
Numer OmniClass: 23-35 33 19
Tytuł OmniClass: Electrical Cable Trays
CSI UniFormat II Code: D5010
CSI UniFormat II Title: Electrical Service and Distribution
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • France

BIMobject®