Opublikuj swoje produkty
Sky - Metal Trolley
Sky - Metal Trolley
Sky - Metal Trolley

    Sky - Metal Trolley

    Created purely for functionality and accessibility within the modern workplace, the Sky Trolley is the ideal solution to keeping your constantly changing space tidy.

    With an option for both wood and metal based chairs, storing your Sky Sled Base or Sky 4 Leg has never been easier. The sturdy base can neatly stack for an effortlessly clutter-free environment.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySky-Chair-Trolley
    • Rodzina produktuChairs & Stools
    • Grupa produktuSKY
    • Data publikacji2021-10-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)750
    • Szerokość (mm)380
    • Głębokość (mm)1015
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_90_33
    • Uniclass 2015 DescriptionFurniture trolleys
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText