Opublikuj swoje produkty
Twist Coffee Table - Dia850xH450mm
Twist Coffee Table - Dia850xH450mm
Twist Coffee Table - Dia850xH450mm
Twist Coffee Table - Dia850xH450mm

    Twist Coffee Table - Dia850xH450mm

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(14 recenzje)

    Twist is a playful, yet elegant coffee table designed with movement as the underlying theme. The smooth table top ‘disc’ seems to float about the soft flowing lines of the sturdy wire frame. As you move around the table, the lines of the frame show a changing geometric pattern – hence the name ‘Twist’.

    The 20mm table top is available as a laminate, solid oak or concrete surface. The discrete 10mm steel frame is available in a white, black or brass powder coating. Twist is available in two sizes to accommodate both sofa and low-level seat settings.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTwist-table-Dia-85-H450-mm
    • Rodzina produktuCoffee Tables
    • Grupa produktuTwist
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-02-12
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyLaminat
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
    • Uniclass 2015 DescriptionCoffee tables
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText