Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
ideagroup/products/2883cc68-c980-437f-b810-742b4b23a7a9
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Lustra
Double-sided mirror wall units H. 70
Dostępne w Stany Zjednoczone
Ideagroup
Obserwuj
Double-sided mirror wall units H. 70
Wall unit with finish, 1 double-side mirrored door and 2 glass shelves. No push-pull. Available in White structure or Anthracite structure.
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
Double-sided-mirror-wall-units-H70
Typ
Montaż (wiele obiektów)
Data publikacji
2023-06-01
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
700
Szerokość (mm)
450
Głębokość (mm)
126
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Zaprojektowano w
Włochy
Wyprodukowano w
Włochy
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Lustra
Klasyfikacja IFC
Meble
Uniclass 2015 Code
Pr_40_30_78_05
Uniclass 2015 Description
Bathroom furniture
OmniClass Number
23-31 25 13
OmniClass Title
Bathroom Cabinets
Podobne produkty
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Pobierz
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.3
(
9
)
Pobierz
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
69
)
Pobierz
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
17
)
Pobierz
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Pobierz
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
Pobierz