Opublikuj swoje produkty
Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED
    Ideagroup

    Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED

    Riquadrata mirror with frame H 724 mm, with safety glass and side LED lighting 3000 K or 4000 K. Plug and switch not possible. Available in Melamine, Matt lacquer, Glossy lacquer, Soft-Touch Matt lacquer and Metal Color Matt lacquer.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySQUARE-mirror-with-frame-H72-4-LED
    • Rodzina produktuMirrors
    • Grupa produktualuminium framed mirror with lighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-02-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors