Opublikuj swoje produkty
BEAUTY double- sided mirror
BEAUTY double- sided mirror
BEAUTY double- sided mirror
BEAUTY double- sided mirror
    Ideagroup

    BEAUTY double- sided mirror

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(17 recenzje)
    Double-sided Beauty mirror with Stainless Steel perimeter frame, with safety glass, no light. Finish of the frame available in Glossy, Brushed and Matt Black. Socket not possible.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBEAUTY-double-sided-mirror
    • Rodzina produktuMirrors
    • Grupa produktualuminium framed mirror without lighting
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2023-06-01
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)50
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors