Opublikuj swoje produkty
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
    Ideagroup

    Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux

    The Dekò free-standing bathtub introduces a modern interpretation of classical design that calls to mind timeless atmospheres. It is available in two versions: in matt Bianco M-Solid, Bianco finish. The exterior of the bathtub, or both the exterior and interior, can also be matt lacquered in any colour of the Ideagroup palette and RAL/NCS chart. Available with matt Bianco cover. Available in M-Lux in the glossy Bianco finish. Available with glossy Bianco finish cover. Without overflow drain. Pop-up waste available.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDeko-bathtub
    • Rodzina produktuBathtub
    • Grupa produktufreestanding bathtub
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-06-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)615
    • Szerokość (mm)1600
    • Głębokość (mm)785
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs