Opublikuj swoje produkty
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
    Ideagroup

    Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(19 recenzje)

    Ellisse is a bathtub made of light Aquatek with an exclusive oval shape. It comes in four lengths and four versions: free-standing, recess, corner and for wall centre. Available in M-Lux (see M-Lux bathtubs). The exterior of the bathtub, or both the exterior and interior, can also be matt lacquered in any colour of the Ideagroup palette and RAL / NCS chart. Drain stopper available in the same colour.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEllisse-bathtub
    • Rodzina produktuBathtub
    • Grupa produktufreestanding bathtub
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2023-06-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs